systo Płytka nośna z polem opisowym 1x RJ45 do gniazd Keystone 1M biały WS202
EAN
3250617082020
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuRJ, RJ45
-
Liczba połączeń1
Pojemność
-
Liczba modułów1
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat, Satynowe wykończenie
-
MateriałPoliwęglan (PC)
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość22 mm
-
Głębokość23 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy, Wpuszczany
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK01
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WS202
systo Płytka nośna z polem opisowym 1x RJ45 do gniazd Keystone 1M biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10
PDF104,56 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-09-10
PDF202,00 kB
Więcej materiałów