The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • WS201

systo Gniazdo telefoniczne RJ11/RJ12 2M biały WS201

EAN
3250617082013
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niedostępny

systo Gniazdo telefoniczne RJ11/RJ12 2M biały

WS201

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia
  • Typ złącza/w­tyku
    UTP
Materiały
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Saty­nowe wykoń­czenie
  • Materiał
    Poli­węglan (PC)
  • Obróbka
    Lakie­ro­wany
Wymiary
  • Wyso­kość
    45 mm
  • Szero­kość
    45 mm
  • Głębo­kość
    31 mm
  • Wbudowane puszki podtyn­kowe
    40 mm
Łącz­ność
  • Kierunek wyjścia gniazda danych
    Prosty
  • Rodzaj montażu
    Montaż zaciskowy, Wpusz­czany
Sprzęt
  • Ekranowany
    Nie
  • Z ochroną prze­ciw­pyłową
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration WS201
PDF
Hager RoHS report WS201
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WS201 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WS201

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa WS201 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa WS201

    systo Gniazdo telefoniczne RJ11/RJ12 2M biały

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10

    PDF
    104,56 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-09-10

    PDF
    202,00 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32