The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • WS138

systo Filtr napięcia do gniazd przelotowych 2M biały WS138

EAN
3250617081382
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

systo Filtr napięcia do gniazd przelotowych 2M biały

WS138

  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Napięcie
  • Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11
    1,50 kV
  • Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11
    1250 V
Wymiary
  • Wyso­kość
    45 mm
  • Szero­kość
    45 mm
  • Głębo­kość
    46 mm

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WS138 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WS138

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa WS138 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa WS138

    systo Filtr napięcia do gniazd przelotowych 2M biały

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-02-20 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-02-20

    PDF
    99,41 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-21 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-21

    PDF
    79,59 kB
    Zdjęcie systo Łączniki elektroniczne; WS05…, WS13…, WS30…, WS31…. | Hager Polska

    systo Łączniki elektroniczne; WS05…, WS13…, WS30…, WS31….

    PDF
    184,33 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32