EAN
3250617081375
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Zgodny z
    WS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133
Napięcie
  • Stopień ochrony Up L-PE / N-PE IEC61643-11
    1.5 kV
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    42 mm
  • Wyso­kość produktu
    45 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    45x45x42mm
  • Szero­kość produktu
    45 mm
Norma
  • Badania zgodnie z PN-EN 61643-11
    3/ D/ T3
Ozna­czenie
  • Seria
    systo
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie