EAN
3250617141215
Liczba w opakowaniu
20 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Układ biegunów
    2P+T
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Z lub bez wskaź­nika
    bez
Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    67.5x45x43.5mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    różne
Podłączenie
  • Odga­łęzienie fazy
    L1
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    NFC 61314
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Ochrona
    bez ekranu ochron­nego
Ozna­czenie
  • Seria
    systo
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie