systo Ściemniacz przyciskowy uniwersalny 40-350 W 2M alu WS067T

EAN
3250617140676
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    49 mm
  • Wyso­kość produktu
    45 mm
  • Szero­kość produktu
    45 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Materiał
    poli­węglan
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Połączenie zaciskowe
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Wypo­sażenie
  • Rodzaj ściem­niacza
    brązowy
  • Często­tliwość radiowa dwukie­run­kowa
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Seria
    systo

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie