systo Ściemniacz przyciskowy 230V trafo konwencjonalne 400VA 2M biały WS066

EAN
3250617080668
Liczba w opakowaniu
1 szt.

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Prąd
    10 A
  • Często­tliwość
    50 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    2 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    49 mm
  • Wyso­kość produktu
    45 mm
  • Szero­kość produktu
    45 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    poli­węglan
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Połączenie zaciskowe
Wypo­sażenie
  • Rodzaj ściem­niacza
    brązowy
  • Wejście rozsze­rzone
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie