systo Ściemniacz obrotowy uniwersalny 2M 275W 230V biały WS060
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
MateriałPoliwęglan (PC)
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość49 mm
Moc
-
Żarówka20 - 275 W
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 35 °C
Pojemność
-
Liczba modułów2
Sprzęt
-
Wejście modułów dodatkowychTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WS060
systo Ściemniacz obrotowy uniwersalny 2M 275W 230V biały
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2014-10-08
PDF970,66 kB
Więcej materiałów