systo Łącznik klawiszowy regulator obrotów OWK 2M 10AX / 250V a.c. biały WS048

EAN
3250617080484
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    pojedynczy klawisz
  • Liczba kluczy
    1
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    nie
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    10 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    33 mm
  • Wyso­kość produktu
    45 mm
  • Szero­kość produktu
    45 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Wypo­sażenie
  • Prze­źro­czysta osłona pola opiso­wego
    Nie
  • hasheating­switch
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    07
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…35 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…50 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie