The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • WS035
    EAN
    3250617080354
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    systo Łącznik na klucz 2 pozycyjny 10AX / 250V a.c. 2M biały WS035

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    systo Łącznik na klucz 2 pozycyjny 10AX / 250V a.c. 2M biały

    WS035

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      10 A
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Materiały
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kod RAL
      9010
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat, Saty­nowe wykoń­czenie
    • Materiał
      Poli­węglan (PC)
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Mechanizm z górną obudową
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż zaciskowy, Wpusz­czany
    Wymiary
    • Zakres głębo­kości wbudowania
      40 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      40 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Dodat­kowe infor­macje
    • Oświe­tlenie
      Bez podświe­tlenia (nie może być podświe­tlony)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2021-11-10
    PDF
    318,77 kB
    REACH declaration WS035
    PDF
    RoHS report WS035
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WS035 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WS035

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WS035 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WS035

      systo Łącznik na klucz 2 pozycyjny 10AX / 250V a.c. 2M biały

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-16 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-16

      PDF
      84,41 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-08-20

      PDF
      194,87 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32