The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • WS029
    EAN
    3250617080293
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.

    systo Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierny/rozwierny 10AX/250V a.c. 1M biały WS029

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    systo Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierny/rozwierny 10AX/250V a.c. 1M biały

    WS029

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Przy­cisk pojedynczy
    Materiały
    • Kolor
      Czysta biel
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat, Saty­nowe wykoń­czenie
    • Materiał
      Poli­węglan (PC)
    Wymiary
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Szero­kość
      22 mm
    • Głębo­kość
      33 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      40 mm
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      1
    • Typ przy­cisku
      Przy­cisk pojedynczy
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      quick­con­nect
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP31D
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Akcesoria
    • Posiada pole opisowe
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2021-11-10
    PDF
    318,77 kB
    REACH declaration WS029
    PDF
    RoHS report WS029
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WS029 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WS029

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WS029 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WS029

      systo Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierny/rozwierny 10AX/250V a.c. 1M biały

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-16 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-16

      PDF
      84,41 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-08-20

      PDF
      194,87 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32