systo Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierny 10AX / 250V a.c. 1M biały WS027
EAN
3250617080279
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyPrzycisk pojedynczy
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Wykończenie powierzchniMat, Satynowe wykończenie
-
MateriałPoliwęglan (PC)
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość22 mm
-
Głębokość33 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
-
Typ przyciskuPrzycisk pojedynczy
Łączność
-
Typ połączeniaquickconnect
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP31D
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WS027
systo Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierny 10AX / 250V a.c. 1M biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-16
PDF84,41 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-08-20
PDF194,87 kB
Więcej materiałów