systo Łącznik klaw uniwersalny 1M biały • WS012 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • WS012

systo Łącznik klawiszowy uniwersalny 10AX / 250V a.c. 1M biały

WS012

systo Łącznik klawiszowy uniwersalny 10AX / 250V a.c. 1M biały WS012

EAN
3250617080125
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o alternatywnym rozwiązaniu prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.


  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Materiały
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Mat, Saty­nowe wykoń­czenie
  • Materiał
    Poli­węglan (PC)
Iden­ty­fi­kacja
  • Konfi­guracja elementów
    Mechanizm z górną obudową
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Montaż zaciskowy, Wpusz­czany
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Liczba przy­cisków
    1
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    40 mm
  • Wbudowane puszki podtyn­kowe
    40 mm
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP31D
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
Rodzaj połączenia
  • Rodzaj styku
    2-kie­run­kowy
Dodat­kowe infor­macje
  • Oświe­tlenie
    Bez podświe­tlenia (nie może być podświe­tlony)
  • Rodzaj łącz­nika
    2-kie­run­kowy

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2021-11-10
PDF
318,77 kB
REACH declaration WS012 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WS012 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WS012 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WS012

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-16 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-16

    PDF
    84,41 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-08-20

    PDF
    194,87 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32