The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • WS011

systo Łącznik klawiszowy krzyżowy podświetlenie 10AX / 250V a.c. 2M biały WS011

EAN
3250617080118
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

systo Łącznik klawiszowy krzyżowy podświetlenie 10AX / 250V a.c. 2M biały

WS011

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Materiały
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Mat, Saty­nowe wykoń­czenie
  • Materiał
    Poli­węglan (PC)
Iden­ty­fi­kacja
  • Konfi­guracja elementów
    Mechanizm z górną obudową
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Montaż zaciskowy, Wpusz­czany
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    40 mm
  • Wbudowane puszki podtyn­kowe
    40 mm
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP31D
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
Rodzaj połączenia
  • Rodzaj styku
    2-kie­run­kowy
Dodat­kowe infor­macje
  • Oświe­tlenie
    Z możliwo­ścią podświe­tlenia przez diodę statu­sową LED
  • Rodzaj łącz­nika
    Łącznik krzyżowy

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2021-11-10
PDF
318,77 kB
Hager REACH declaration WS011
PDF
Hager RoHS report WS011
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WS011 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WS011

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa WS011 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa WS011

    systo Łącznik klawiszowy krzyżowy podświetlenie 10AX / 250V a.c. 2M biały

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-16 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-16

    PDF
    84,41 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-08-20

    PDF
    194,87 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32