The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Berker W.1 IP55
    • WNC226B
    EAN
    3250610102503
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Narzędzia de-DE 2025-11-13 Narzędzia de-DE 2024-10-02
    • Berker W.1 IP55

    Gniazdo RJ45, 8p, ekranowane, Kat.6, n/t, W.1, białe WNC226B

    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Wkrótce dostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Gniazdo RJ45, 8p, ekranowane, Kat.6, n/t, W.1, białe

    WNC226B

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Często­tliwość
    • Szero­kość pasma prze­noszenia
      500 - 500 MHz
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      1
    • Z pokrywą uchylną
      Tak
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -15 - 30 °C
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk LSA+
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Wymiary
    • Wyso­kość taśmy P-touch dla ozna­czania pola
      12 mm
    Dodat­kowe infor­macje
    • Wyjścia
      Z kątem nachylenia wyjścia 45°
    • Napięcie
      Nadaje się do PoE+
    • Montaż
      Do mocowania śrubo­wego, Bez łapek rozpo­ro­wych
    • Katego­rie­/Porty
      Kat.6
    • ‌Ochrona
      z samo­za­myka­jącą zasuwą zabez­pie­czająca przed kurzem znaj­du­jącą się przed gniazdem
    • Typ połączenia
      Z zaciskami prze­ci­na­jącymi izolację prze­wodu

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    FCC socket outlet cat. 6
    PDF
    213,44 kB
    REACH declaration WNC226B
    PDF
    RoHS report WNC226B
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WNC226B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WNC226B

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WNC226B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WNC226B

      Gniazdo RJ45, 8p, ekranowane, Kat.6, n/t, W.1, białe

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, es-ES, pt-PT 2025-08-15 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, es-ES, pt-PT 2025-08-15

      PDF
      2,15 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2024-10-02 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2024-10-02

      URL
      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2025-11-13 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05

      PDF
      256,56 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      12033535 - W.1 Gniazdo antenowe R+TV+SAT końcowe z pokrywą, kompletne, IP55, szary
      12033535
      W.1 Gniazdo antenowe R+TV+SAT końcowe z pokrywą, kompletne, IP55, szary
      Cena
      268,00 zł
      / szt. *
      268,00 zł
      / szt. *
    • 2
      12033542 - W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, biały
      12033542
      W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, biały
      Cena
      178,00 zł
      / szt. *
      178,00 zł
      / szt. *
    • 3
      WNC021 - W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, szary
      WNC021
      W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, szary
    • 4
      12033565 - W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe z pokrywą, IP55, szary
      12033565
      W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe z pokrywą, IP55, szary
      Cena
      189,00 zł
      / szt. *
      189,00 zł
      / szt. *
    • 5
      12033545 - W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, szary
      12033545
      W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, szary
      Cena
      178,00 zł
      / szt. *
      178,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32