The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Berker W.1 IP55
    • WNC157B
    EAN
    3250610102343
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Narzędzia de-DE 2025-11-13 Narzędzia de-DE 2024-10-02
    • Berker W.1 IP55

    Zaślepka AP W.1 polarna biel WNC157B

    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Wkrótce dostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Zaślepka AP W.1 polarna biel

    WNC157B

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    Wymiary
    • Wyso­kość
      76 mm
    • Szero­kość
      76 mm
    • Głębo­kość
      62 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK08
    • Systemy powią­zane
      cubyko

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WNC157B
    PDF
    RoHS report WNC157B
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WNC157B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WNC157B

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WNC157B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WNC157B

      Zaślepka AP W.1 polarna biel

      PDF
    • Narzędzia

      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2024-10-02 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2024-10-02

      URL
      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2025-11-13 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05

      PDF
      256,56 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      12033535 - W.1 Gniazdo antenowe R+TV+SAT końcowe z pokrywą, kompletne, IP55, szary
      12033535
      W.1 Gniazdo antenowe R+TV+SAT końcowe z pokrywą, kompletne, IP55, szary
      Cena
      268,00 zł
      / szt. *
      268,00 zł
      / szt. *
    • 2
      12033542 - W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, biały
      12033542
      W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, biały
      Cena
      178,00 zł
      / szt. *
      178,00 zł
      / szt. *
    • 3
      WNC021 - W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, szary
      WNC021
      W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, szary
    • 4
      12033565 - W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe z pokrywą, IP55, szary
      12033565
      W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe z pokrywą, IP55, szary
      Cena
      189,00 zł
      / szt. *
      189,00 zł
      / szt. *
    • 5
      12033545 - W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, szary
      12033545
      W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, szary
      Cena
      178,00 zł
      / szt. *
      178,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32