W.1 Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą, kompletne, IP55, biały WNC132B

EAN
3250617171359
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
145,00zł
/ szt. *
  • napięcie pracy 250 V~
  • maksymalne obciążenie 16 A
  • temperatura pracy -40 ... +60 °C
  • sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl
  • z samozaciskami

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Układ biegunów
    2P+T
  • Montaż
    przy­kręcany
Funkcje
  • Połączenie zaciskowe
    Tak
  • Z oświe­tle­niem orien­tacyjnym
    Nie
  • Zabez­pie­czenie przed prze­pię­ciem
    Nie
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    4
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    nie
  • Z lub bez wskaź­nika
    bez
Połączenia
  • Z gniazdem ładowania USB
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    22.8 mm
  • Wyso­kość produktu
    75 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    76x76x100
  • Szero­kość produktu
    75 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    4
  • Liczba loka­lizacji modułu
    4
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Zamykany
    Nie
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • prze­zro­czysty
    Nie
  • ismetal­lic­colour
    Nie
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Ze śrubami
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    Quick Connect
Akcesoria
  • Z minibez­piecz­nikiem
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba gniazd prze­łącz­nych
    0
  • Prze­łącznik On/Off
    Nie
  • Prze­źro­czysta osłona pola opiso­wego
    Nie
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    NFC 61314
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    07
  • Stopień ochrony
    IP55
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -15…30 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -50…50 °C
  • Izolowany
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie