W.1 Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą, kompletne, IP55, szary WNC132
EAN
3250617171328
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
145,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-15 - 30 °C
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
Wymiary
-
Wysokość75 mm
-
Szerokość75 mm
-
Głębokość22,80 mm
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
-
Wykończenie powierzchniSatynowe wykończenie
-
MateriałPolipropylen (PP)
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoNorma francuska NF
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów4
Dodatkowe informacje
-
NadrukZ nadrukiem
-
OsłonaDo osłony gniazd wtykowych
-
OchronaBez ekranu ochronnego
Pokrywa, drzwi
-
Typ pokrywySamozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Licencja na produkt
Licencja na produkt en-GB, fr-FR 2013-08-27
PDF171,71 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker W.1 Gniazda z uziemieniem 2-krotne, IP55; WNC132...
PDF181,86 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-14
PDF111,30 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18
PDF184,90 kB
Więcej materiałów