Skonfiguruj produkt
Narzędzia de-DE 2025-11-13
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Puszka natynkowa 5 dostępne produkty -
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 4 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 16 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaSatynowy mat
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
MateriałPolipropylen (PP)
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość75 mm
-
Szerokość75 mm
-
Głębokość22,80 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Wyższa klasa IPIP55 z zamkniętą pokrywą
-
Z mocowaniem pazurowymNie
-
Konfiguracja elementówPłytka czołowa
-
Powiązane systemyW.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WNA157B
W.1 moduł zaślepki, biały mat
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10
PDF105,14 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Deklaracja zgodności UE
W.1 Moduły złącz kablowych i zaślepek; WNA…, WNC…
PDF301,63 kB