The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Serie R.classic
    • Serie R.classic - Stero­wanie żalu­zjami
    • WLA6600
    EAN
    3250610093092
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Serie R.classic - Stero­wanie żalu­zjami

    R.x Blokada do łącznika obrotowego do żaluzji WLA6600

    Cena
    15,30  zł
    / szt. *
    15,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Narzędzia de-DE 2025-11-13

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    R.x Blokada do łącznika obrotowego do żaluzji

    WLA6600

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    Wymiary
    • Wyso­kość
      38 mm
    • Szero­kość
      38 mm
    • Głębo­kość
      9,90 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie zatrzaskowe

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WLA6600
    PDF
    RoHS report WLA6600
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WLA6600 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WLA6600

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WLA6600 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WLA6600

      R.x Blokada do łącznika obrotowego do żaluzji

      PDF
    • Narzędzia

      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2025-11-13 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-16 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21

      PDF
      404,15 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Akcesoria; WDA…, WDF…, WLA…, WTA…

      PDF
      303,22 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WLW2001WG - R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałka" do łącznika 2-klaw., biały, połysk
      WLW2001WG
      R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałka" do łącznika 2-klaw., biały, połysk
      Cena
      57,80  zł
      / szt. *
      57,80  zł
      / szt. *
    • 2
      WLW2002BG - R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałki" do łącznika 2-klaw., czarn, połysk
      WLW2002BG
      R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałki" do łącznika 2-klaw., czarn, połysk
      Cena
      62,00  zł
      / szt. *
      62,00  zł
      / szt. *
    • 3
      WLW2001BG - R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałka" do łącznika 2-klaw., czarny, połysk
      WLW2001BG
      R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałka" do łącznika 2-klaw., czarny, połysk
      Cena
      60,90  zł
      / szt. *
      60,90  zł
      / szt. *
    • 4
      WLW2002WG - R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałki" do łącznika 2-klaw., biały, połysk
      WLW2002WG
      R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałki" do łącznika 2-klaw., biały, połysk
      Cena
      60,90  zł
      / szt. *
      60,90  zł
      / szt. *
    • 5
      85741139 - R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
      85741139
      R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
      Cena
      1 035,00  zł
      / szt. *
      1 035,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32