lumina intense Ramka 1-krotna, biały WL5510

EAN
8694407001603
Liczba w opakowaniu
12 PCEs
Grupa rabatowa
LUM
8,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    10.4 mm
  • Wyso­kość
    87.4 mm
  • Szero­kość
    87.4 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    kremowy
  • Kolor
    biały
  • Kolor
    biały
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie