The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • WL4033

lumina Ściemniacz przyciskowy 60-300W, czarny WL4033

EAN
8694407004062
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
  • Aplikacja Hager Konfigurator
Cena
171,00 zł
/ szt. *
171,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

lumina Ściemniacz przyciskowy 60-300W, czarny

WL4033

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Napięcie
  • Zakres napięcia pracy
    230 - 230 V
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 50 Hz
Materiały
  • Kolor
    Czarny
  • Kod RAL
    9004
  • Materiał
    Metal, Tworzywo sztuczne
Wymiary
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
  • Głębo­kość
    45 mm
Dodat­kowe infor­macje
  • Montaż
    Z pazur­kami rozpo­ro­wymi, Do mocowania śrubo­wego

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration WL4033
PDF
Hager RoHS report WL4033
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WL4033 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WL4033

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa WL4033 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa WL4033

    lumina Ściemniacz przyciskowy 60-300W, czarny

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Leaflet for Push dimmer 60-300W | Hager Polska

    Leaflet for Push dimmer 60-300W

    Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2022-12-07

    PDF
    1,84 MB
  • Ulotka

    Zdjęcie lumina, ulotka | Hager Polska

    lumina, ulotka

    Ulotka pl-PL 2024-08-21

    PDF
    2,83 MB
  • Broszura

    Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

    Lumina, broszura

    Broszura pl-PL 2025-06-11

    PDF
    12,02 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Aplikacja Hager Konfigurator | Hager Polska

    Aplikacja Hager Konfigurator

    dzięki której konfi­gu­ru­jesz osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny i tworzysz listę potrzeb­nych produktów

    URL
    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

    PDF
    565,26 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32