lumina Ściemniacz obrotowy 60-600W, kremowy WL4011

EAN
8694407000422
Liczba w opakowaniu
12 PCEs
Grupa rabatowa
LUM
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Przy­ciskowy / Obro­towy
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V AC
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V AC
Wymiary
  • głębo­kość
    51 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Żarówki 230 V
    60…600 W
  • Świe­tlówki halogenowe 230 V
    60…600 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    60…600 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    samo­za­ciski / zaciski śrubowe
Podłączenie
  • Rodzaj obcią­żenia
    Obcią­żenie opor­no­ściowe
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie