lumina Ściemniacz obrotowy 60-600W, biały WL4010
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość32 mm
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyŁącznik przyciskowy i obrotowy
Pojemność
-
Liczba modułów0
Dodatkowe informacje
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik)
-
MontażZ zaciskami śrubowymi
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WL4010
lumina Ściemniacz obrotowy 60-600W, biały
PDF -
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2025-07-01
PDF12,02 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF353,47 kB
Więcej materiałów