Płytka czołowa do złącza światłowodowego firmy Hager w kolorze srebrnym (WL2412). Produkt przeznaczony do 1 lub 2 złączy Duplex SC, dzięki możliwości wyłamania zaślepki drugiego otworu. Akcesorium dostępne jest w trzech popularnych kolorach, dzięki czemu można je idealnie dopasować do stylu każdego wnętrza.
EAN
8694407003812
Liczba w opakowaniu
12 szt.
lumina Płytka gniazda światłowodowego, srebrny WL2412
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuSC-duplex
-
Liczba połączeń1
Materiały
-
KolorSrebrny
-
Kod RAL9006
-
PowierzchniaMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
WykończenieLakierowany
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość32 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy, Połączenie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WL2412
lumina Płytka gniazda światłowodowego, srebrny
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF373,17 kB
Więcej materiałów