Gniazdo podwójne przesł st 2x2P+Z srebrn • WL1342 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
            • lumina intense
            • lumina intense - Gniazda zasilające
            • WL1342
            WL1342 - lumina Gniazdo z uziemieniem podwójne z przesłoną styków srebrny
            WL1342 - lumina Gniazdo z uziemieniem podwójne z przesłoną styków srebrny

            lumina Gniazdo z uziemieniem podwójne z przesłoną styków srebrny

            WL1342

            WL1342 - lumina Gniazdo z uziemieniem podwójne z przesłoną styków srebrny
            WL1342 - lumina Gniazdo z uziemieniem podwójne z przesłoną styków srebrny
            • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design

            lumina Gniazdo z uziemieniem podwójne z przesłoną styków srebrny WL1342

            EAN
            8694407002723
            Liczba w opakowaniu
            12 szt.
            Grupa rabatowa
            LUM
            Cena
            22,50 zł
            / szt. *
            22,50 zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Specyfikacja techniczna

            Prąd elek­tryczny
            • Prąd znamio­nowy
              16 A
            Napięcie
            • Napięcie znamio­nowe
              250 V
            • Napięcie znamio­nowe
              250 - 250 V
            Często­tliwość
            • Często­tliwość
              50 - 60 Hz
            Materiały
            • Kolor
              Srebrny
            • Kod RAL
              9006
            • Wykoń­czenie powierzchni
              Połysk
            • Materiał
              Metal, Tworzywo sztuczne
            • Obróbka
              Stan surowy
            Wymiary
            • Wyso­kość
              86 mm
            • Szero­kość
              71 mm
            • Głębo­kość
              56 mm
            • Wbudowane puszki podtyn­kowe
              35 mm
            Instalacja, montaż
            • Sposób montażu
              Montaż podtyn­kowy
            Łącz­ność
            • Typ połączenia
              Zacisk śrubowy
            • Rodzaj montażu
              Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
            Sprzęt
            • Typ złącza/w­tyku gniazdo
              Z bolcem uzie­mia­jącym
            • Obrócona wkładka centralna
              Nie
            • Z pokrywą uchylną
              Nie
            • Z lampką sygna­lizacyjną
              Nie
            Akcesoria
            • Posiada pole opisowe
              Nie
            ‌Pojem­ność
            • Liczba modułów
              0
            Bezpie­czeń­stwo
            • Z zabez­pie­cze­niem przed dziećmi
              Tak
            • Odpor­ność na uderzenie IK
              IK02
            • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
              IP20
            • Systemy powią­zane
              Hager lumina
            Dodat­kowe infor­macje
            Warunki użyt­ko­wania

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Zgodność z REACH Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            REACH declaration WL1342 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WL1342 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie WL1342 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu WL1342

            • Broszura

              Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

              Lumina, broszura

              Broszura pl-PL 2024-09-09

              PDF
              12,02 MB
            • Informacje techniczne - Deklaracja jakości

              Zdjęcie Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2024-12-11 | Hager Polska

              Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2024-12-11

              PDF
              45,82 kB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

              Deklaracja zgodności UE

              lumina Gniazda zasilające, w komplecie z ramką i płytką czołową; WL...

              PDF
              212,18 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              WL1010 - lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, biały
              WL1010
              lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, biały
              Cena
              10,00 zł
              / szt. *
              10,00 zł
              / szt. *
            • 2
              WL1012 - lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, srebrny
              WL1012
              lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, srebrny
              Cena
              15,60 zł
              / szt. *
              15,60 zł
              / szt. *
            • 3
              WL1013 - lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, czarny
              WL1013
              lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, czarny
              Cena
              15,60 zł
              / szt. *
              15,60 zł
              / szt. *
            • 4
              WL1020 - Gniazdo 2P+Z - biały
              WL1020
              Gniazdo 2P+Z - biały
              Cena
              11,20 zł
              / szt. *
              11,20 zł
              / szt. *
            • 5
              WL1022 - Gniazdo 2P+Z - srebrny
              WL1022
              Gniazdo 2P+Z - srebrny
              Cena
              16,70 zł
              / szt. *
              16,70 zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32