Gniazdo 2P+E pokr. przesł. st. - czarny • WL1143 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
    System QuickConnect
    Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
    Sprawdź!
    • Rozwiązania
    • Dystry­bucja energii
      • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
      • System Quick­Con­nect
      • Ogra­nicz­niki prze­pięć
      • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
      • unimes H
      • univers N
      • ACB hw+
      • MCCB h3+
      • unibar H
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zarzą­dzanie energią
      • Stacje łado­wania witty
      • System Flow
      • agardio.manager
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
      • Systemy podło­gowe
      • Systemy ścienne BR
      • Systemy sufi­towe
      • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie Glas
      • Berker K.1
      • Berker B.3
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker B.7
      • Berker B.Kwadrat
      • Berker Radio Touch DAB+
      • Berker manu­fak­tura
      • lumina intense
      • lumina passion
      • lumina soul
      • lumina elek­tro­nika
      • Hager gallery 45x45
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Auto­ma­tyka budynku
      • System KNX
      • KNX easy
      • KNX Secure
      • KNX quic­klink
      • Sterownik grzewczy KNX
      • domovea
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Wiedza i inspiracja
    Nowość: Centrum pobierania
    Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
    Sprawdź!
    • Wiedza i inspiracja
    • Wiedza i inspi­racja
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Filmy instruk­ta­żowe
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Newsletter
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Narzędzia i aplikacje
    Apli­kacja Hager Ready
    Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
    Sprawdź!
    • Narzędzia i aplikacje
    • Aplikacja Hager Ready
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Program Hagercad 6
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Konfigurator
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Biblioteka CADprofi Hager
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power setup
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power touch
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Szkolenia i wsparcie
    Webinary
    Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
    Zapisz się
    • Szkolenia i wsparcie
    • Obsługa klienta
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Akademia Hager
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Modele BIM
      • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • BIM - rozdziel­nice
      • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
      • Zobacz więcej
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Kata­logi główne i broszury
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Zobacz więcej
  • O nas
    Hager dla Instalatora
    Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
    Dołącz do grupy
    • O nas
    • Nasi dystrybutorzy
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Napisz do nas
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Social media
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Kariera
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zrów­no­wa­żony rozwój
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zobacz więcej
  • Zobacz wszystkie kategorie
Konto
  • Katalog
  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
  • lumina intense
  • lumina intense - Gniazda zasilające
  • WL1143
WL1143 - lumina Gniazdo z uziemieniem i pokrywą przesłoną styków, czarny
WL1143 - lumina Gniazdo z uziemieniem i pokrywą przesłoną styków, czarny

lumina Gniazdo z uziemieniem i pokrywą przesłoną styków, czarny

WL1143

WL1143 - lumina Gniazdo z uziemieniem i pokrywą przesłoną styków, czarny
WL1143 - lumina Gniazdo z uziemieniem i pokrywą przesłoną styków, czarny
  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design

lumina Gniazdo z uziemieniem i pokrywą przesłoną styków, czarny WL1143

EAN
8694407004291
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Cena
31,50 zł
/ szt. *
31,50 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    16 A
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 - 250 V
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -10 - 35 °C
Łącz­ność
  • Typ połączenia
    Zacisk śrubowy
  • Rodzaj montażu
    Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Z zabez­pie­cze­niem przed dziećmi
    Tak
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK02
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Wymiary
  • Wbudowane puszki podtyn­kowe
    35 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiały
  • Kolor
    Czarny
  • Kod RAL
    9004
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Mat
  • Materiał
    Metal, Tworzywo sztuczne
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Montaż podtyn­kowy
Sprzęt
  • Typ złącza/w­tyku gniazdo
    Z bolcem uzie­mia­jącym
  • Obrócona wkładka centralna
    Nie
  • Z pokrywą uchylną
    Tak
  • Z lampką sygna­lizacyjną
    Nie
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    0
Dodat­kowe infor­macje
  • Nadruk
    Bez nadruku
  • Osłona
    Osłona centralna
  • Ochrona
    Zwięk­szona ochrona styków (zabez­pie­czenie przed dziećmi)
Pokrywa, drzwi
  • Typ pokrywy
    Pokrywa na zawia­sach opada
  • Powią­zane serie
    lumina intense, lumina passion

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration WL1143 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WL1143 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WL1143 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WL1143

  • Broszura

    Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

    Lumina, broszura

    Broszura pl-PL 2024-09-09

    PDF
    12,02 MB
  • Informacje techniczne - Deklaracja jakości

    Zdjęcie Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2024-12-11 | Hager Polska

    Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2024-12-11

    PDF
    45,82 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    lumina Gniazda zasilające, w komplecie z ramką i płytką czołową; WL...

    PDF
    212,18 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    WL1010 - lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, biały
    WL1010
    lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, biały
    Cena
    10,00 zł
    / szt. *
    10,00 zł
    / szt. *
  • 2
    WL1012 - lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, srebrny
    WL1012
    lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, srebrny
    Cena
    15,60 zł
    / szt. *
    15,60 zł
    / szt. *
  • 3
    WL1013 - lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, czarny
    WL1013
    lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, czarny
    Cena
    15,60 zł
    / szt. *
    15,60 zł
    / szt. *
  • 4
    WL1020 - Gniazdo 2P+Z - biały
    WL1020
    Gniazdo 2P+Z - biały
    Cena
    11,20 zł
    / szt. *
    11,20 zł
    / szt. *
  • 5
    WL1022 - Gniazdo 2P+Z - srebrny
    WL1022
    Gniazdo 2P+Z - srebrny
    Cena
    16,70 zł
    / szt. *
    16,70 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32