lumina Gniazdo SCHUKO, kremowy WL1051

EAN
8694407000996
Liczba w opakowaniu
12 PCEs
Grupa rabatowa
LUM
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa
    Plakietka centralna
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi, do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Wypo­sażenie
  • Prze­źro­czysta osłona pola opiso­wego
    Nie
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z zaciskami śrubo­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    02
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Ochrona
    bez rozsze­rzonej ochrony styków
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…50 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie