EAN
8694407003386
Liczba w opakowaniu
12 PCEs
Grupa rabatowa
LUM
18,80zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
  • Liczba biegunów
    2-bie­gunowe z uzie­mie­niem
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa
    Plakietka centralna
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi, do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Wypo­sażenie
  • Prze­źro­czysta osłona pola opiso­wego
    Nie
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z zaciskami śrubo­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    02
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie