The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • WDA2728B
    EAN
    3250610093023
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    Żarówka LED E14, niebieski WDA2728B

    Cena
    69,30  zł
    / szt. *
    69,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Żarówka LED E14, niebieski

    WDA2728B

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WDF6655
    WDF6655
    one.platform Sygnalizator świetlny E14
    50,40  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • WDF6655

      one.platform Sygnalizator świetlny E14

      50,40  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230 - 230 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      5,21739 mA
    Wymiary
    • Wyso­kość
      14 mm
    • Szero­kość
      14 mm
    • Głębo­kość
      30 mm
    Materiały
    • Kolor
      Niebieski
    Oświe­tlenie
    • Typ źródła światła
      LED
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50-60 Hz

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB
    REACH declaration WDA2728B
    PDF
    RoHS report WDA2728B
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WDA2728B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WDA2728B

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WDA2728B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WDA2728B

      Żarówka LED E14, niebieski

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-19 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Łączniki klawiszowe, przyciskowe i akcesoria; WAA…, WDA…, WDE…, WDF…

      PDF
      324,43 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32