The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • WAA2321W
    EAN
    3250610065082
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Moduł LED do podświetlenia całego obwodu, A.x/C.x, przezroczysty WAA2321W

    Wkrótce dostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Moduł LED do podświetlenia całego obwodu, A.x/C.x, przezroczysty

    WAA2321W

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Kluczowe funkcje

    Oświetlenie otoczenia

    Dodając moduły LED do oświetlenia otoczenia, można połączyć wygodę sterowania z efektownym wyglądem

    Jeden mechanizm, różne serie wzornicze

    Ze względu na znormalizowane wymiary montażowe 55 x 55 mm wszystkie mechanizmy w seriach A.1, A.8, C.1 i C.8 są ze sobą kompatybilne.

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Wymiary
    • Wyso­kość
      77 mm
    • Szero­kość
      77 mm
    • Głębo­kość
      5 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Podstawa
    • Powią­zane systemy
      A.1, A.8, C.1, C.8
    Oświe­tlenie
    • Typ źródła światła
      LED, niewy­mienne
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50-60 Hz

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WAA2321W
    PDF
    RoHS report WAA2321W
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WAA2321W | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WAA2321W

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WAA2321W | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WAA2321W

      Moduł LED do podświetlenia całego obwodu, A.x/C.x, przezroczysty

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2026-03-10 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2026-03-10

      PDF
      206,43 kB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2026-03-10 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2026-03-10

      PDF
      208,37 kB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Narzędzie en-GB 2026-05-06 | Hager Polska

      Narzędzie en-GB 2026-05-06

      MSI
      56,92 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32