The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
  • cosmos
  • VZ924N
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

cosmos Drzwi pełne 2x12M, VR VZ924N

EAN
3250616596863
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
60,00 zł
/ szt. *
60,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

cosmos Drzwi pełne 2x12M, VR

VZ924N

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • VR212TP

    cosmos Rozdzielnica 2x12M p/t, IP40, drzwi transparentne

    194,10 zł  / szt.*
  • VR212NP

    cosmos Rozdzielnica 2x12M p/t, IP30, bez drzwi

    175,90 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    262 mm
  • Szero­kość
    262 mm
  • Głębo­kość
    20,90 mm
Pokrywa, drzwi
  • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
    Nie
  • Liczba drzwi obudowy
    1
  • Liczba zamków
    0
Materiały
  • Kod RAL
    9010
  • Kolor
    Czysta biel
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne
  • Obróbka
    Stan surowy
Archi­tek­tura
  • Położenie drzwi szafki
    Lewy
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności
    Klasa izolacji II
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP40
  • Typ bloko­wania
    Blokada zatrzaskowa
Sprzęt
  • Liczba sekcji w poziomie
    1
  • Liczba rzędów
    2
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Mocowanie na zatrzask
Instalacja, montaż
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
REACH declaration VZ924N
PDF
RoHS report VZ924N
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie VZ924N | Hager Polska

    Zdjęcie produktu VZ924N

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ924N | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa VZ924N

    cosmos Drzwi pełne 2x12M, VR

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-08 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    cosmos i IC2 Obudowy i rozdzielnice podtynkowe i natynkowe; VD..., VR..., VZ...

    PDF
    307,53 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    VZ923N - cosmos Drzwi transparentne 2x12M, VR
    VZ923N
    cosmos Drzwi transparentne 2x12M, VR
    Cena
    64,70 zł
    / szt. *
    64,70 zł
    / szt. *
  • 2
    VZ909N - IC2 Drzwi transparentne 6M, VD
    VZ909N
    IC2 Drzwi transparentne 6M, VD
    Cena
    25,30 zł
    / szt. *
    25,30 zł
    / szt. *
  • 3
    VZ910N - IC2 Drzwi pełne 6M, VD
    VZ910N
    IC2 Drzwi pełne 6M, VD
    Cena
    20,80 zł
    / szt. *
    20,80 zł
    / szt. *
  • 4
    VZ911N - IC2 Drzwi transparentne 8M, VD
    VZ911N
    IC2 Drzwi transparentne 8M, VD
    Cena
    26,30 zł
    / szt. *
    26,30 zł
    / szt. *
  • 5
    VZ913N - IC2 Drzwi transparentne, 8M, VR
    VZ913N
    IC2 Drzwi transparentne, 8M, VR
    Cena
    27,30 zł
    / szt. *
    27,30 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32