golf Drzwi wentylowane do VF/VS318 (białe) VZ856N

EAN
3250616466838
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    16.5 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    16.5 mm
  • Wyso­kość produktu
    500 mm
  • Szero­kość produktu
    388 mm
  • Wyso­kość
    500 mm
  • Szero­kość
    388 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Rodzaj zamka
    Zatrzask
  • Liczba zamków
    0
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Nie
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    3
  • Liczba pól / sekcji
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    IK07
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…40 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie