The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • VZ826N
    EAN
    3250616656093
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    Apli­kacja Hager Ready

    golf Skrzynka wnękowa VF118 VZ826N

    Cena
    132,80  zł
    / szt. *
    132,80  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    golf Skrzynka wnękowa VF118

    VZ826N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Liczba rzędów
      1
    Wymiary
    • Wyso­kość
      273 mm
    • Szero­kość
      439,50 mm
    • Głębo­kość
      81 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      72 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji II
    Materiały
    • Materiał
      Poli­styren (PS)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ826N
    PDF
    RoHS report VZ826N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ826N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ826N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ826N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ826N

      golf Skrzynka wnękowa VF118

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie System Quickconnect | Hager Polska

      System Quickconnect

      Broszura pl-PL 2024-03-14

      PDF
      46,11 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      golf Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO); VF…, VS…, VZ…

      PDF
      327,77 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32