golf Podstawa obudowy VS118 VZ767N
EAN
3250616655799
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość183,50 mm
-
Szerokość137,50 mm
-
Głębokość70 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Instrukcje
-
Zastosowanie jako ściana bocznaNie
Pobierz
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa VZ767N
golf Podstawa obudowy VS118
PDF
Więcej materiałów