vector/vector outdoor Adapter dla wsporników z zaciskami PE/N VZ744
EAN
3250616667440
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
27,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość73 mm
-
Głębokość22 mm
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL7030
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-05-09
PDF836,07 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-19
PDF258,36 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Więcej materiałów