![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
vector/vector outdoor Wspornik z zaciskami PE/N 2x7 zaciski VZ723
EAN
3250616667235
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
60,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorCzysta biel
Wymiary
-
Wysokość38 mm
-
Szerokość268 mm
-
Głębokość17 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Więcej materiałów