golf Izolowany ruszt nośny TS35 VF104 VZ681N
EAN
3250616655508
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość160 mm
-
Szerokość452 mm
-
Głębokość75 mm
Materiały
-
KolorCzarny
-
MateriałTworzywo sztuczne
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa VZ681N
golf Izolowany ruszt nośny TS35 VF104
PDF
Więcej materiałów