The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • VZ651N
    EAN
    3250616655324
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Apli­kacja Hager Ready

    golf Pokrywa frontowa do VF122 VZ651N

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    golf Pokrywa frontowa do VF122

    VZ651N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      273 mm
    • Szero­kość
      511,50 mm
    • Głębo­kość
      9 mm
    Materiały
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kod RAL
      9010
    • Prze­zro­czysty
      Nie
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      22
    Sprzęt
    • Liczba sekcji w poziomie
      1
    • Liczba rzędów
      1

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ651N
    PDF
    RoHS report VZ651N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ651N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ651N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ651N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ651N

      golf Pokrywa frontowa do VF122

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie System Quickconnect | Hager Polska

      System Quickconnect

      Broszura pl-PL 2024-03-14

      PDF
      46,11 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      golf Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO); VF…, VS…, VZ…

      PDF
      327,77 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32