golf Pokrywa frontowa do VF108 VZ642N
EAN
3250616655232
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość205 mm
-
Szerokość255,50 mm
-
Głębokość9 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba rzędów1
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP40
Pojemność
-
Liczba modułów8