volta Listwa zaciskowa do przewodów sterowniczych 7-stykowa VZ465N

EAN
3250616666429
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    7 P
  • Montaż
    Mocowanie na zatrzask
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    33 mm
  • Długość
    80 mm
  • Szero­kość produktu
    28 mm
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0 kg
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    materiały różne
  • prze­zro­czysty
    Nie
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego), z końcówką tulej­kową
    1.5…6 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego), bez końcówki tulej­kowej
    1.5…6 mm²
  • Pojem­ność zacisku wejścio­we­go­/wyj­ścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
    1.5 / 6 mm²
  • Pojem­ność zacisku wejścio­we­go­/wyj­ścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
    8 mm²
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…40 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie