volta Zaciski fazowe montaż na szynie TS35 10szt. VZ456P

EAN
3250616669376
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
179,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    1 P
  • Montaż
    Mocowanie na zatrzask
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    30 mm
  • Długość
    48 mm
  • Szero­kość produktu
    22 mm
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0.01 kg
  • Kolor
    Brązowy
  • Kolor
    brązowy
  • Materiał
    materiały różne
  • prze­zro­czysty
    Nie
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego), z końcówką tulej­kową
    1.5…25 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego), bez końcówki tulej­kowej
    1.5…25 mm²
  • Pojem­ność zacisku wejścio­we­go­/wyj­ścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
    1.5 / 25 mm²
  • Rodzaj przy­łącza
    Quick Connect
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…40 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie