vega Drzwi białe, 3x18M VZ318P
EAN
3250611019596
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
270,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość625 mm
-
Szerokość400 mm
-
Głębokość20 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiDrzwi skrzydłowe
Materiały
-
Kod RAL9010
-
KolorBiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Architektura
-
Położenie drzwi szafkiLewy, Prawy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF1,79 MB -
Broszury techniczne
17PL009_VEGA_Odmieniona_i_funkcjonalna
17PL009 VEGA Odmieniona i funkcjonalna
PDF11,90 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13
PDF321,32 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-22
PDF224,79 kB
Więcej materiałów