The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • VZ303

volta Zamek do drzwi volta n/t (VAxxx) VZ303

EAN
3250616663039
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Część zamienna - prosimy o sprawdzenie dostępności w hurtowni elektrycznej

volta Zamek do drzwi volta n/t (VAxxx)

VZ303

  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2024-07-09
PDF
346,23 kB
Hager REACH declaration VZ303
PDF
Hager RoHS report VZ303
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie VZ303 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu VZ303

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ303 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa VZ303

    volta Zamek do drzwi volta n/t (VAxxx)

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Montageanleitung Schließung VZ303 | Hager Polska

    Montageanleitung Schließung VZ303

    Instrukcja montażu International 2020-01-01

    PDF
    78,62 kB
  • Broszura

    Zdjęcie broszura volta | Hager Polska

    broszura volta

    Broszura pl-PL 2024-10-30

    PDF
    24,02 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

    PDF
    347,29 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

    PDF
    346,32 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32