![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
volta Ramka maskująca z drzwiami 2R/24M stal nierdzewna dostawy etapowe VZ262N
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.Zamówienie jest jeszcze możliwe. W celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Dodatkowe akcesoria 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Odpowiedni do typu obudowyPodtynkowy, Do ścian pustych
-
Wysokość505,50 mm
-
Szerokość348 mm
-
Głębokość36 mm
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Kod RAL7010, 7016
-
KolorStal szlachetna
-
MateriałStal szlachetna
-
ObróbkaStan surowy
-
Położenie drzwi szafkiLewy
-
Klasa ochronności IPIP30
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa
-
Liczba rzędów2
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16
PDF359,72 kB