volta Drzwi pełne 2R VZ122N
EAN
3250616666115
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
225,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Dodatkowe akcesoria 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Odpowiedni do typu obudowyPodtynkowy, Do ścian pustych
Wymiary
-
Wysokość445,50 mm
-
Szerokość288 mm
-
Głębokość36 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
Materiały
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
MateriałMetal
-
ObróbkaStan surowy
Architektura
-
Położenie drzwi szafkiLewy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP30
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa
Sprzęt
-
Liczba rzędów2
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Więcej materiałów