The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • VZ113N
    EAN
    3250616666504
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ

    volta Rama podwyższająca 3R VZ113N

    Cena
    451,60  zł
    / szt. *
    451,60  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    volta Rama podwyższająca 3R

    VZ113N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Kompa­ty­bil­ność
    • Odpo­wiedni do typu obudowy
      Montaż podtyn­kowy, Montaż w ścianie szkie­le­towej
    Wymiary
    • Wyso­kość
      632 mm
    • Szero­kość
      350 mm
    Sprzęt
    • Liczba rzędów
      3
    Materiały
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kod RAL
      9010
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    Akcesoria
    • Typ szafki na akcesoria
      Ramka montażowa

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ113N
    PDF
    RoHS report VZ113N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ113N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ113N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ113N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ113N

      volta Rama podwyższająca 3R

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie broszura volta | Hager Polska

      broszura volta

      Broszura pl-PL 2024-10-30

      PDF
      24,02 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      347,29 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…

      PDF
      346,32 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32