vector Drzwi zapasowe IP65 dla VE112 VZ094

EAN
3250616660946
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
117,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    17 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    17 mm
  • Wyso­kość produktu
    148 mm
  • Szero­kość produktu
    280 mm
  • Wyso­kość
    148 mm
  • Szero­kość
    280 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Grubość materiału pokrywy
    2.6 mm
  • Rodzaj zamka
    Zatrzask
  • Liczba zamków
    0
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Tak
Materiał
  • Kolor
    szary
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    1
  • Liczba pól / sekcji
    1
  • Liczba kluczy
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    IK08
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…40 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie