vector Drzwi zapasowe IP65 dla VE106 VZ092

EAN
3250616660922
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
87,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    zaciski
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    13.5 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    13.5 mm
  • Wyso­kość produktu
    121 mm
  • Szero­kość produktu
    135 mm
  • Wyso­kość
    121 mm
  • Szero­kość
    135 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Grubość materiału pokrywy
    2.2 mm
  • Liczba zamków
    0
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Tak
Materiał
  • Kolor
    szary
  • Kolor
    trans­pa­rentny
  • Materiał
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    1
  • Liczba pól / sekcji
    1
  • Liczba kluczy
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…40 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie