vega Kanał kablowy pionowy dla wys. 4x18M VZ013VB

EAN
3250611025696
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
186,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    25 mm
  • Wyso­kość produktu
    60 mm
  • Szero­kość produktu
    490 mm
  • Wyso­kość
    60 mm
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    zestaw montażowy
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie